Neigungspositionssensor, DST X710, 85 °

098G2502

Elektrischer Anschluss: Kabel, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: FO085000LA10L033Y20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.174 Kilogram
Gewicht netto 0.136 Kilogram
Volume 0.699 Liter
EAN 5702428656252

 

Achsentyp Dual
Austritt Sign. Ratio metric
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. Anschluss Standard KEINE
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kabellänge [m] 2 m
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Messbereich1[°] 85 °
Produktgruppe Sensors
Produktname Neigungspositionssensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP-Dossier Produktname GIB
Spezifik. Schlüssel FO085000LA10L033Y20
Supply voltage [V] DC 5 V
Typ DST X710
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zubehör MAGNETSTIFT (PKIT 312 )
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality