Drehpositionssensor, DST X510, 45 °

098G1013

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Elektr. Anschluss Standard: DT04-6P, Drehrichtung: CW, Spezifik. Schlüssel: DS045000LA11A00 0033X00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.082 Kilogram
Gewicht netto 0.07 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5714279779011

 

Austritt Sign. Ratio metric
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Drehrichtung CW
Elektr. Anschluss Standard DT04-6P
Elektr. Anschlussgröße 6 pin
Elektrischer Anschluss Deutsch
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kreislauftyp Single
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Messbereich1[°] 45 °
Produktgruppe Sensors
Produktname Drehpositionssensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP-Dossier Produktname GRA
Spezifik. Schlüssel DS045000LA11A00 0033X00
Stellantrieb A
Supply voltage [V] DC 5 V
Typ DST X510
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Winkel/Kanal1 [°] 45 °
Zubehör NEIN
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality