BOCK, EX-HGX66e/1340-4 S, Semi-hermetic ATEX

097C4785

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 660-725V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17217

Produktdetails

Bruttogewicht 337.252 Kilogram
Gewicht netto 315.452 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162653715

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
HBP
Capacity regulator 2x 230V AC,50/60Hz
Discharge connection size [mm] 42 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 5/8 in
Farbe Blue - standard (conductive coating)
Frequency [Hz] 60
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
Kältemittel R450A
R452A
R513A
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
Legacy BOCK ID 17217
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX66e/1340-4 S
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktreihe HG ATEX Compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ EX-HGX66e
Typenbezeichnung EX-HGX66e/1340-4 S
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 660-725V Y/YY -3- 60Hz PW
Zulassungsstandard EN 10204
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality