BOCK, EX-HGX12P/90-4 S, Semi-hermetic ATEX
097C4746
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, 17013
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, 17013
Bruttogewicht | 60.297 Kilogram |
Gewicht netto | 50.897 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162654101 |
Bruttogewicht | 60.297 Kilogram |
Gewicht netto | 50.897 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162654101 |
Anti-vibration pads | Yes |
Anwendungen |
MBP HBP |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 1/2 in |
Farbe | Blue - standard (conductive coating) |
Frequency [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 66 |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel |
R452A R513A R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A |
Legacy BOCK ID | 17013 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HGX12P/90-4 S |
Motorschutz | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Produktgruppe | Semi-hermetic compressors |
Produktreihe | HG ATEX Compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Technologie | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | EX-HGX12P |
Typenbezeichnung | EX-HGX12P/90-4 S |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-420V Y -3- 50Hz |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 2 |
Öltyp | BOCKlub E55 |
Anti-vibration pads | Yes |
Anwendungen |
MBP HBP |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 1/2 in |
Farbe | Blue - standard (conductive coating) |
Frequency [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 66 |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel |
R452A R513A R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A |
Legacy BOCK ID | 17013 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HGX12P/90-4 S |
Motorschutz | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Produktgruppe | Semi-hermetic compressors |
Produktreihe | HG ATEX Compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Technologie | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | EX-HGX12P |
Typenbezeichnung | EX-HGX12P/90-4 S |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-420V Y -3- 50Hz |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 2 |
Öltyp | BOCKlub E55 |