BOCK, EX-HGX12P/60-4 S, Semi-hermetic ATEX

097C4727

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17009

Produktdetails

Bruttogewicht 59.726 Kilogram
Gewicht netto 50.326 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162654293

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
HBP
Discharge connection size [mm] 12 mm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Farbe Blue - standard (conductive coating)
Frequency [Hz] 60
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R404A
Legacy BOCK ID 17009
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX12P/60-4 S
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater No
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktreihe HG ATEX Compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
Suction connection size [mm] 16 mm
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ EX-HGX12P
Typenbezeichnung EX-HGX12P/60-4 S
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y -3- 60Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality