BOCK, EX-HG12P/110-4 S, Semi-hermetic ATEX

097C4725

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17007

Produktdetails

Bruttogewicht 59.125 Kilogram
Gewicht netto 49.725 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162654316

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
HBP
Discharge connection size [mm] 12 mm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Farbe Blue - standard (conductive coating)
Frequency [Hz] 50
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 17007
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG12P/110-4 S
Motorschutz INT69 G 24V DC, IP00
Oil sump heater No
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktreihe HG ATEX Compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 68 dBA
Schallleistung bei 60 Hz [db(A)] 68 dBA
Suction connection size [mm] 16 mm
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ EX-HG12P
Typenbezeichnung EX-HG12P/110-4 S
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality