BOCK, HGX24/110-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C4640

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 16329

Produktdetails

Bruttogewicht 127.225 Kilogram
Gewicht netto 115.325 Kilogram
Volume 237.223 Liter
EAN 5715162641248

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 19 mm
Druckanschlussgröße [in] 3/4 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Non-standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kommentare zum Druckanschluss Non-standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16329
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX24/110-4 ML CO2 T
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktreihe HG CO2 T Compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 74 dBA
Schallleistung bei 60 Hz [db(A)] 74 dBA
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 22 mm
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat 1
Typ BOCK
Typ HGX24
Typenbezeichnung HGX24/110-4 ML CO2 T
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality