BOCK, SHAX44e/475-4 L, Bock condensing unit
097C4407
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 16253
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 16253
Bruttogewicht | 325.275 Kg |
Gewicht netto | 265.975 Kg |
Volume | 1808.835 Liter |
EAN | 5715162613658 |
Bruttogewicht | 325.275 Kg |
Gewicht netto | 265.975 Kg |
Volume | 1808.835 Liter |
EAN | 5715162613658 |
Anti-vibration pads | Yes |
Anzahl der Lüfter | 2 |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 22 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Farbe | Blue (standard) |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
IP-Schutzklasse | IP 44 |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Legacy BOCK ID | 16253 |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 10400 m³/h |
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 12600 m³/h |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 520 W |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 755 W |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHAX44e/475-4 L |
Motorschutz | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Phase | 3 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHA |
Produktgruppe | Condensing Units |
Produktreihe | SHA L (CU with air-cooled compressor) |
Safety valve for receiver | No |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Technologie | Bock condensing unit |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | SHAX44e |
Typenbezeichnung | SHAX44e/475-4 L |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 4 |
Öltyp | BOCKlub E55 |
Anti-vibration pads | Yes |
Anzahl der Lüfter | 2 |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 22 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Farbe | Blue (standard) |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
IP-Schutzklasse | IP 44 |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Legacy BOCK ID | 16253 |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 10400 m³/h |
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 12600 m³/h |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 520 W |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 755 W |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHAX44e/475-4 L |
Motorschutz | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Phase | 3 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHA |
Produktgruppe | Condensing Units |
Produktreihe | SHA L (CU with air-cooled compressor) |
Safety valve for receiver | No |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Technologie | Bock condensing unit |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | SHAX44e |
Typenbezeichnung | SHAX44e/475-4 L |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 4 |
Öltyp | BOCKlub E55 |