BOCK, HGX46/310-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C4047

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16215

Produktdetails

Bruttogewicht 259.765 Kilogram
Gewicht netto 237.965 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162625248

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Description Compressor HGX46/310-4 ML CO2 T
Discharge connection size [mm] 28 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Non-standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kommentare zum Druckanschluss Non-standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16215
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX46/310-4 ML CO2 T
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor Pt1000
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe HG CO2 T Compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 83 dBA
Schallleistung bei 60 Hz [db(A)] 83 dBA
SCIP-Dossier Nr. 346dec0b-2773-4e6b-b2de-974a2a1df49e
SCIP-Dossier Produktname HG(X)46/…. CO2 T
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat 3
Typ BOCK
Typ HGX46
Typenbezeichnung HGX46/310-4 ML CO2 T
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality