BOCK, SHGX12P/75-4 L, Bock condensing unit
097C2290
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14580
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14580
Bruttogewicht | 147.843 Kg |
Gewicht netto | 113.143 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162615331 |
Bruttogewicht | 147.843 Kg |
Gewicht netto | 113.143 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162615331 |
Anti-vibration pads | Yes |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 1/2 in |
Farbe | Blue (standard) |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 66 |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Legacy BOCK ID | 14580 |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 475 W |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 695 W |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/75-4 L |
Motorschutz | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 110-240V AC |
Phase | 3 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Produktgruppe | Condensing Units |
Produktreihe | SHG L |
Safety valve for receiver | No |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Speed controller | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Technologie | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | SHGX12P |
Typenbezeichnung | SHGX12P/75-4 L |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 2 |
Öltyp | BOCKlub E55 |
Anti-vibration pads | Yes |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 1/2 in |
Farbe | Blue (standard) |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 66 |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Legacy BOCK ID | 14580 |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 475 W |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 695 W |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/75-4 L |
Motorschutz | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 110-240V AC |
Phase | 3 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Produktgruppe | Condensing Units |
Produktreihe | SHG L |
Safety valve for receiver | No |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Speed controller | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Technologie | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | SHGX12P |
Typenbezeichnung | SHGX12P/75-4 L |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 2 |
Öltyp | BOCKlub E55 |