BOCK, FX4, Open Type Compressor

097C1494

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 12086

Produktdetails

Bruttogewicht 62.701 Kilogram
Gewicht netto 53.301 Kilogram
Volume 180.18 Liter
EAN 5715162658161

 

Capacity regulator 1x 230V AC,50Hz
Clutch type No
Description Compressor FX4
Discharge connection size [mm] 28 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Family F Compressors
Farbe Blue (standard)
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R404A
R407C
Legacy BOCK ID 12086
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX4
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ FX4
Typenbezeichnung FX4
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality