BOCK, F5, Open Type Compressor

097C1482

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 12017

Produktdetails

Bruttogewicht 99.777 Kilogram
Gewicht netto 90.777 Kilogram
Volume 180.18 Liter
EAN 5715162658284

 

Capacity regulator No
Clutch type No
Description Compressor F5
Discharge connection size [mm] 28 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Family F Compressors
Farbe Blue (standard)
Flywheel Yes
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Saugleitungsanschluss 2 connections
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 12017
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F5
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Start Unloader 220-240V AC incl. thermal protection thermostat (PTC)
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat 1
Typ BOCK
Typ F5
Typenbezeichnung F5
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality