BOCK, FX16/1751, Open Type Compressor

097C1432

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 11707

Produktdetails

Bruttogewicht 200.095 Kilogram
Gewicht netto 185.495 Kilogram
Volume 448.38 Liter
EAN 5715162658789

 

2nd/3rd sight glass No
Capacity regulator 2x 230V AC,50Hz
Clutch type No
Description Compressor FX16/1751 SERVICE
Discharge connection size [mm] 42 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 5/8 in
Elevated base plate Yes
Family F Compressors
Farbe Blue (standard)
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R404A
R407C
Legacy BOCK ID 11707
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX16/1751
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve Yes
Oil sump heater 220-240V AC
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ FX16
Typenbezeichnung FX16/1751
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality