BOCK, FX88/2735, Open Type Compressor

097C1384

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 11518

Produktdetails

Bruttogewicht 392.976 Kilogram
Gewicht netto 338.976 Kilogram
Volume 539.924 Liter
EAN 5715162656327

 

Capacity regulator 1x 230V AC,50/60Hz
Clutch type No
Description Compressor FX88/2735
Discharge connection size [mm] 54 mm
Druckanschlussgröße [in] 2 1/8 in
Elevated base plate No
Family F Compressors
Farbe Blue (standard)
Flywheel Yes
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R404A
R407C
Legacy BOCK ID 11518
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX88/2735
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3 1/8 in
SCIP-Dossier Nr. aa4d12a0-316b-4be2-87b3-5ff3082b541c
SCIP-Dossier Produktname F(X)88/…. – series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ FX88
Typenbezeichnung FX88/2735
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 8
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality