BOCK, FX2, Open Type Compressor

097C0791

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 12084

Produktdetails

Bruttogewicht 31.132 Kilogram
Gewicht netto 22.532 Kilogram
Volume 37.884 Liter
EAN 5715162659090

 

Clutch type No
Description Compressor FX2
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
Family F Compressors
Farbe Blue (standard)
Flywheel Yes
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R404A
R407C
Legacy BOCK ID 12084
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX2
Oil sump heater 220-240V AC
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
Suction connection size [mm] 16 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ FX2
Typenbezeichnung FX2
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality