Anti-vibration pads |
No |
Capacity regulator |
1 Cylinder cover prepared |
Discharge connection size [mm] |
35 mm |
Druckanschlussgröße [in] |
1 3/8 in |
Farbe |
Blue (standard) |
Frequency [Hz] |
50 |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-Schutzklasse |
IP 66 |
Kommentare zum Druckanschluss |
Standard |
Kommentare zum Druckanschluss |
Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss |
Standard |
Kommentare zum Druckanschluss |
Soldering |
Kältemittel |
R1234yf R1234ze R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R454C R455A R513A |
Legacy BOCK ID |
20381 |
Max pressure (PS) - high side |
32 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX56e/1155 S 35 LG |
Motorschutz |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil sump heater |
No |
Oil temperature sensor |
No |
Phase |
3 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Produktgruppe |
Semi-hermetic compressors |
Produktreihe |
LG compressors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
2 1/8 in |
SCIP-Dossier Nr. |
0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903 |
SCIP-Dossier Produktname |
HG(X)56/….series |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
54 mm |
Technologie |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Typ |
BOCK |
Typ |
HGX56e |
Typenbezeichnung |
HGX56e/1155 S 35 LG |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Zulassungsstandard |
No |
Zylinder |
6 |
Öltyp |
BOCKlub E55 |