BOCK, EX-HGX66e/2070-4 S, Semi-hermetic ATEX

097B17223

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17223

Produktdetails

Bruttogewicht 327.7 Kilogram
Gewicht netto 305.9 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162564646

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
HBP
Breite [mm] 557 mm
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 42 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 5/8 in
Farbe Blue - standard (conductive coating)
Frequency [Hz] 50
Gesamthöhe [mm] 479 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R404A
R407C
R513A
R407A
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
Legacy BOCK ID 17223
Length (mm) 810
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX66e/2070-4 S
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktreihe HG ATEX Compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 5/8 in
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 64 mm
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ EX-HGX66e
Typenbezeichnung EX-HGX66e/2070-4 S
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality