BOCK, EX-HG66e/1540-4 S, Semi-hermetic ATEX
097B17211
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17211
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17211
Bruttogewicht | 335.4 Kilogram |
Gewicht netto | 313.6 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162564769 |
Bruttogewicht | 335.4 Kilogram |
Gewicht netto | 313.6 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162564769 |
Anti-vibration pads | No |
Breite [mm] | 557 mm |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 5/8 in |
Farbe | Blue - standard (conductive coating) |
Frequency [Hz] | 50 |
Gesamthöhe [mm] | 479 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 66 |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel | R22 |
Legacy BOCK ID | 17211 |
Length (mm) | 810 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HG66e/1540-4 S |
Motorschutz | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Produktgruppe | Semi-hermetic compressors |
Produktreihe | HG ATEX Compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 2 1/8 in |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Technologie | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | EX-HG66e |
Typenbezeichnung | EX-HG66e/1540-4 S |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 6 |
Öltyp | BOCKlub A46 |
Anti-vibration pads | No |
Breite [mm] | 557 mm |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 5/8 in |
Farbe | Blue - standard (conductive coating) |
Frequency [Hz] | 50 |
Gesamthöhe [mm] | 479 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 66 |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel | R22 |
Legacy BOCK ID | 17211 |
Length (mm) | 810 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HG66e/1540-4 S |
Motorschutz | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Produktgruppe | Semi-hermetic compressors |
Produktreihe | HG ATEX Compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 2 1/8 in |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Technologie | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | EX-HG66e |
Typenbezeichnung | EX-HG66e/1540-4 S |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 6 |
Öltyp | BOCKlub A46 |