BOCK, UL-HGX46/280 ML 33 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16418

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 16418

Produktdetails

Bruttogewicht 254.1 Kilogram
Gewicht netto 232.3 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162567722

 

Anti-vibration pads No
Breite [Zoll] 18 27/50 in
Capacity regulator No
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 60
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16418
Length (mm) 1000
Länge [in] 30.47 in
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX46/280 ML 33 CO2 T
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktreihe UL CO2 T compressors
Screw-in valve No
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 15.87 in
Typ BOCK
Typ UL-HGX46
Typenbezeichnung UL-HGX46/280 ML 33 CO2 T
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality