BOCK, UL-HGX22e/190 S 4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16317

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16317

Produktdetails

Bruttogewicht 83.8 Kilogram
Gewicht netto 74.4 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162568699

 

Anti-vibration pads No
Breite [Zoll] 9 53/100 in
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 60
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Legacy BOCK ID 16317
Length (mm) 660
Länge [in] 18.42 in
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX22e/190 S 4
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktreihe UL Compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Suction connection size [mm] 22 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 12.4 in
Typ BOCK
Typ UL-HGX22e
Typenbezeichnung UL-HGX22e/190 S 4
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 440-480V Y -3- 60Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality