BOCK, SHGX44e/565-4 L, Bock condensing unit

097B16195

Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 16195

Produktdetails

Bruttogewicht 340.6 Kg
Gewicht netto 281.3 Kg
Volume 1808.835 Liter
EAN 5715162569832

 

Anti-vibration pads Yes
Breite [mm] 1224 mm
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 22 mm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
Gesamthöhe [mm] 796 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Legacy BOCK ID 16195
Length (mm) 1043
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX44e/565-4 L
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Phase 3
Pressure switch No
Product Name Description Bare unit SHG
Produktgruppe Condensing Units
Produktreihe SHG L
Safety valve for receiver No
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Bock condensing unit
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ SHGX44e
Typenbezeichnung SHGX44e/565-4 L
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality