BOCK, HGX44e/665-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16164

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16164

Produktdetails

Bruttogewicht 190.7 Kilogram
Gewicht netto 174.6 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162570128

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
HBP
Breite [mm] 361 mm
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 28 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
Gesamthöhe [mm] 383 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R404A
Legacy BOCK ID 16164
Length (mm) 695
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX44e/665-4
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktreihe HG/HA compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 5/8 in
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 42 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX44e
Typenbezeichnung HGX44e/665-4
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality