BOCK, HG44e/770-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B16157
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 16157
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 16157
Bruttogewicht | 187.4 Kilogram |
Gewicht netto | 171.3 Kilogram |
Volume | 271.656 Liter |
EAN | 5715162570197 |
Bruttogewicht | 187.4 Kilogram |
Gewicht netto | 171.3 Kilogram |
Volume | 271.656 Liter |
EAN | 5715162570197 |
Anti-vibration pads | No |
Breite [mm] | 361 mm |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Farbe | Blue (standard) |
Frequency [Hz] | 50 |
Gesamthöhe [mm] | 383 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
IP-Schutzklasse | IP 66 |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel | R22 |
Legacy BOCK ID | 16157 |
Length (mm) | 695 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG44e/770-4 |
Motorschutz | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Produktgruppe | Semi-hermetic compressors |
Produktreihe | HG/HA compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 5/8 in |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 42 mm |
Technologie | Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | HG44e |
Typenbezeichnung | HG44e/770-4 |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 4 |
Öltyp | BOCKlub A46 |
Anti-vibration pads | No |
Breite [mm] | 361 mm |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Farbe | Blue (standard) |
Frequency [Hz] | 50 |
Gesamthöhe [mm] | 383 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
IP-Schutzklasse | IP 66 |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel | R22 |
Legacy BOCK ID | 16157 |
Length (mm) | 695 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG44e/770-4 |
Motorschutz | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Produktgruppe | Semi-hermetic compressors |
Produktreihe | HG/HA compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 5/8 in |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 42 mm |
Technologie | Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | HG44e |
Typenbezeichnung | HG44e/770-4 |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 4 |
Öltyp | BOCKlub A46 |