BOCK, HGX34e/215-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16062

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16062

Produktdetails

Bruttogewicht 106.9 Kilogram
Gewicht netto 97.5 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162571064

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
HBP
Breite [mm] 282 mm
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 22 mm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
Gesamthöhe [mm] 318 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R513A
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
Legacy BOCK ID 16062
Length (mm) 535
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/215-4 S
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktreihe HG/HA compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX34e
Typenbezeichnung HGX34e/215-4 S
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality