BOCK, HG22e/125-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16003

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 16003

Produktdetails

Bruttogewicht 82.6 Kilogram
Gewicht netto 73.2 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162571606

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 242 mm
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
Gesamthöhe [mm] 315 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 16003
Length (mm) 468
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG22e/125-4 S
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktreihe HG/HA compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Suction connection size [mm] 22 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HG22e
Typenbezeichnung HG22e/125-4 S
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality