BOCK, HGX22e/160-4 A, Semi-hermetic mobile

097B14840

Refrigerants: R513A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, 14840

Produktdetails

Bruttogewicht 55.2 Kilogram
Gewicht netto 45.8 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162572412

 

Breite [mm] 243 mm
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
Gesamthöhe [mm] 318 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R513A
Legacy BOCK ID 14840
Length (mm) 468
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/160-4 A
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater No
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktreihe HG Alu compressors (mobile)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Suction connection size [mm] 22 mm
Technologie Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX22e
Typenbezeichnung HGX22e/160-4 A
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality