BOCK, FKX50/830 N, Vehicle compressor
097B13923
Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 13923
Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 13923
Bruttogewicht | 54.6 Kilogram |
Gewicht netto | 42.7 Kilogram |
Volume | 237.223 Liter |
EAN | 5715162853047 |
Bruttogewicht | 54.6 Kilogram |
Gewicht netto | 42.7 Kilogram |
Volume | 237.223 Liter |
EAN | 5715162853047 |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Farbe | Not painted |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Saugleitungsanschluss | 2 connections |
Kältemittel |
R134a R407C R513A |
Legacy BOCK ID | 13923 |
Length (mm) | 432 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FKX50/830 N |
Oil sump heater | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor FK |
Produktgruppe | Open type compressors |
Produktreihe | FK Vehicle Compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Technologie | Vehicle compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | FKX50 |
Typenbezeichnung | FKX50/830 N |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | w/o motor |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 6 |
Öltyp | BOCKlub E55 |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Farbe | Not painted |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Saugleitungsanschluss | 2 connections |
Kältemittel |
R134a R407C R513A |
Legacy BOCK ID | 13923 |
Length (mm) | 432 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FKX50/830 N |
Oil sump heater | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor FK |
Produktgruppe | Open type compressors |
Produktreihe | FK Vehicle Compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Technologie | Vehicle compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | FKX50 |
Typenbezeichnung | FKX50/830 N |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | w/o motor |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 6 |
Öltyp | BOCKlub E55 |