BOCK, FKX50/775 K, Vehicle compressor
097B13878
Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 13878
Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 13878
Bruttogewicht | 54.3 Kilogram |
Gewicht netto | 42.4 Kilogram |
Volume | 237.223 Liter |
EAN | 5715162575260 |
Bruttogewicht | 54.3 Kilogram |
Gewicht netto | 42.4 Kilogram |
Volume | 237.223 Liter |
EAN | 5715162575260 |
Breite [mm] | 380 mm |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Farbe | Not painted |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Gesamthöhe [mm] | 334 mm |
Hubvolumen [cm3] | 776 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Dust cover |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Dust cover |
Kältemittel |
R134a R407C R513A |
Legacy BOCK ID | 13878 |
Length (mm) | 432 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FKX50/775 K |
Oil sump heater | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor FK |
Produktgruppe | Open type compressors |
Produktreihe | FK Vehicle Compressors |
Technologie | Vehicle compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | FKX50 |
Typenbezeichnung | FKX50/775 K |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | w/o motor |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 6 |
Öltyp | BOCKlub E55 |
Breite [mm] | 380 mm |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Farbe | Not painted |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Gesamthöhe [mm] | 334 mm |
Hubvolumen [cm3] | 776 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Dust cover |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Dust cover |
Kältemittel |
R134a R407C R513A |
Legacy BOCK ID | 13878 |
Length (mm) | 432 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FKX50/775 K |
Oil sump heater | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor FK |
Produktgruppe | Open type compressors |
Produktreihe | FK Vehicle Compressors |
Technologie | Vehicle compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | FKX50 |
Typenbezeichnung | FKX50/775 K |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | w/o motor |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 6 |
Öltyp | BOCKlub E55 |