BOCK, FKX50/660 N, Vehicle compressor

097B13875

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13875

Produktdetails

Bruttogewicht 54.7 Kilogram
Gewicht netto 490 Kilogram
Volume 237.223 Liter
EAN 5715162852910

 

Capacity regulator No
Clutch type No
Description Compressor FKX50/660 N Service
Discharge connection size [mm] 35 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 3/8 in
Farbe Not painted
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Saugleitungsanschluss 2 connections
Legacy BOCK ID 13875
Length (mm) 432
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX50/660 N
Oil sump heater No
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor FK
Produktreihe FK Vehicle Compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
SCIP-Dossier Nr. 94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
SCIP-Dossier Produktname FK(X)50/…. - series
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ FKX50
Typenbezeichnung FKX50/660 N
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality