BOCK, FX4, Open Type Compressor

097B12086

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 12086

Produktdetails

Bruttogewicht 60.4 Kilogram
Gewicht netto 51 Kilogram
Volume 180.18 Liter
EAN 5715162578308

 

Breite [mm] 307 mm
Capacity regulator No
Clutch type No
Description Compressor FX4
Discharge connection size [mm] 28 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Family F Compressors
Farbe Blue (standard)
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Gesamthöhe [mm] 432 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R404A
R407C
Legacy BOCK ID 12086
Length (mm) 456
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX4
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ FX4
Typenbezeichnung FX4
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality