BOCK, F3, Open Type Compressor

097B12015

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 12015

Produktdetails

Bruttogewicht 37.6 Kilogram
Gewicht netto 28 Kilogram
Volume 65.565 Liter
EAN 5715162578452

 

Breite [mm] 200 mm
Clutch type No
Description Compressor F3
Discharge connection size [mm] 22 mm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Family F Compressors
Farbe Blue (standard)
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Gesamthöhe [mm] 400 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 12015
Length (mm) 315
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F3
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 28 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ F3
Typenbezeichnung F3
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality