Produktdetails

Bruttogewicht 12560 Kilogram
Gewicht netto 25.75 Kilogram
Volume 57.288 Liter
EAN 5702424642716

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 10
Application type UnoFloor
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Description Unofloor EasyFit 10 loops L
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 10
Produktgruppe UnoFloors
Typ UnoFloor EasyFit

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality