UnoFloor EasyFit

088X3838

Unofloor EasyFit 8 loops L

Produktdetails

Bruttogewicht 11.2 Kilogram
Gewicht netto 22.25 Kilogram
Volume 100.289 Liter
EAN 5702424642709

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 8
Application type UnoFloor
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Contain batteries No
Description Unofloor EasyFit 8 loops L
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 8
Produktgruppe UnoFloors
Typ UnoFloor EasyFit

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality