Produktdetails

Bruttogewicht 25.25 Kilogram
Gewicht netto 21.75 Kilogram
Volume 100.289 Liter
EAN 5702424642693

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 7
Application type UnoFloor
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Description Unofloor EasyFit 7 loops L
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 7
Produktgruppe UnoFloors
Typ UnoFloor EasyFit

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality