UnoFloor EasyFit

088X3832

Unofloor EasyFit 12 loops R

Produktdetails

Bruttogewicht 30.25 Kilogram
Gewicht netto 26.25 Kilogram
Volume 123.344 Liter
EAN 5702424642655

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 12
Application type UnoFloor
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Contain batteries No
Description Unofloor EasyFit 12 loops R
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 12
Produktgruppe UnoFloors
Typ UnoFloor EasyFit

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality