UnoFloor EasyFit

088X3830

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Unofloor EasyFit 10 loops R

Produktdetails

Bruttogewicht 12738 Kilogram
Gewicht netto 25.75 Kilogram
Volume 123.344 Liter
EAN 5702424642648

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 10
Application type UnoFloor
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Contain batteries No
Description Unofloor EasyFit 10 loops R
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 10
Produktgruppe UnoFloors
Typ UnoFloor EasyFit

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality