UnoFloor EasyFit

088X3827

Unofloor EasyFit 7 loops R

Produktdetails

Bruttogewicht 25.25 Kilogram
Gewicht netto 21.75 Kilogram
Volume 100.289 Liter
EAN 5702424642624

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 7
Application type UnoFloor
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Contain batteries No
Description Unofloor EasyFit 7 loops R
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 7
Produktgruppe UnoFloors
Typ UnoFloor EasyFit

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality