UnoFloor EasyFit

088X3826

Unofloor EasyFit 6 loops R

Produktdetails

Bruttogewicht 20.75 Kilogram
Gewicht netto 17.75 Kilogram
Volume 82.998 Liter
EAN 5702424642617

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 6
Application type UnoFloor
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Contain batteries No
Description Unofloor EasyFit 6 loops R
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 6
Produktgruppe UnoFloors
Typ UnoFloor EasyFit

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality