UnoFloor Comfort

088X3805

Edelstahl Verteilersystem, 5 Heizkreisen, AB-PM, ICON Wiring center, im weißem Aluzink Unterputzkasten, Rechte Ausführung

Produktdetails

Bruttogewicht 20.25 Kilogram
Gewicht netto 17.25 Kilogram
Volume 82.998 Liter
EAN 5702424642464

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 5
Application type UnoFloor
Ausführung Right
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description Edelstahl Verteilersystem, 5 Heizkreisen, AB-PM, ICON Wiring center, im weißem Aluzink Unterputzkasten, Rechte Ausführung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE Yes
Meetering Prepared for energy meter
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Pressure valve AB-PM set
Produktgruppe UnoFloors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICON Wiring center
Stellantrieb 230V
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor Comfort

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality