Fußbodenheizungsregelungen, Raumthermostat

088U2121

Funk

Produktdetails

Bruttogewicht 84 Gram
Gewicht netto 64 Gram
Volume 0.298 Liter
EAN 5715162300268

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.02
1 Primary battery weight Kg 0.01
Adaptives Lernen Ja
Anz.Batterien 2
App-Steuerung aktiviert Ja
Aufputz Ja
Battery type or Name Alkaline AAA (LR03)
Bodenfühler erhältlich Nein
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Room Thermostat, Zigbee communication
Dual-Modus Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingang für Kühlung Ja
Geräuschloses Schalten Ja
Humidity sensor Ja
In scope of WEEE Yes
Montage Anschließbar
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen Nein
Product height/depth [mm] 15 mm
Product length [mm] 57 mm
Product width [mm] 57 mm
Produktgruppe Floor Heating Controls
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Raumthermostat
Schnittstellen Funk
SCIP-Dossier Nr. fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
SCIP-Dossier Produktname "Wireless thermostat"
Stellantrieb am Heizkörper Ja
Temperaturabsenkungstaste Ja
Temperaturbegrenzung Ja
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 35 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 5 °C
Temperaturregelung Ja
Typ Danfoss Icon2™ RT wireless
Unterputz Nein
Versorgungsbatterien 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
Versorgungsspannung [V] 3 V
Verwendung Display
Weight per battery 11 g
Wochenprogramme Ja
Übertragungsfrequenz [GHz] 2.4 GHz

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality