Fußbodenheizungsregelungen, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Raumthermostat, 230 V, Ausgangsspannung [V] AC: 230, Anzahl der Kanäle: 0, Aufputz

088U1015

Danfoss IconDISPLAY, 230V,WANDMONTAGE, 86×86, Verdrahtet 230V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.166 Kilogram
Gewicht netto 0.166 Kilogram
Volume 0.887 Liter
EAN 5702425129872

 

Adaptives Lernen Nein
Anzahl der Kanäle 0
Anzahl Stellantriebe, max. 5
App-Steuerung aktiviert Nein
Ausgangsspannung [V] AC 230 V
Bodenfühler erhältlich Nein
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss IconDISPLAY, 230V,WANDMONTAGE, 86×86
Dual-Modus Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingang für Abwesenheitsfunktion Nein
Eingang für Kühlung Nein
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Geeignet für 230V actuators
Geräuschloses Schalten Ja
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP21
Montage Aufputz
NC/NO Ja
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen Nein
Produktgruppe Floor Heating Controls
PWM Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp HE Raumthermostat
Schnittstellen Verdrahtet 230V
Stellantrieb am Heizkörper Ja
Tastensteuerung Ja
Temperaturabsenkungstaste Nein
Temperaturbegrenzung Ja
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 35 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 5 °C
Temperaturregelung Ja
Thermische Rückführung Nein
Typ Danfoss Icon™ 230V RT wired
UNSPSC-CODE 41112209
Ventiltest Ja
Versorgungsspannung [V] 230 V
Verwendung Display
Wochenprogramme Nein

Accessoires

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality