Verteiler, FHF, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 11, 10 bar

088U0511

Verteiler 11+11 Danfoss BIV

Produktdetails

Bruttogewicht 6.59 Kilogram
Gewicht netto 6.59 Kilogram
Volume 6.009 Liter
EAN 5702420080901

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 11
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.] 90 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description Verteiler 11+11 Danfoss BIV
Differenzdruck [bar] [max.] 0.6 bar
Durchflussanzeige Nein
Entlüftungsventil Nicht enthalten
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Produktgruppe Manifold & Manifold Kits
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP-Dossier Produktname Manifold x+x Danfoss BIV
Typ Manifold FHF
Ventilanschluss Danfoss RA
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 90 °C
Werkstoff Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality