Fußbodenheizungsregelungen, CF2+, 230.0 V, Anzahl der Kanäle: 5

088U0245

CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24

Produktdetails

Bruttogewicht 1.11 Kilogram
Gewicht netto 1.11 Kilogram
Volume 4.305 Liter
EAN 5702425081613

 

Adaptives Lernen Ja
Anzahl Ausgänge [Stk.] 5 pc
Anzahl der Kanäle 5
Aufputz Ja
Bodenfühler-Option Nein
Description CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
Display (Ja/Nein) Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkübertragung [m] [max.] 30 m
Geeignet für 24V actuators
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP30
Kesselrelais Ja
Kühlung Ja
Leistung pro Ausgang [VA] [max.] 35 VA
Montage Aufputz
Produktbeschreibung Hauptregler, 5 Ausgänge
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumpenrelais Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp HE Haupregler
Schnittstellen Verdrahtet 24V
Standby Relais Ja
Typ Master Controller CF2+
Unterputz Nein
Versorgungsspannung [V] 230 V
Verwendung 5 outputs
Wochenplan Ja
Übertragungsfrequenz [MHz] 868.42 MHz

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality