Cables calefactores, ECasphalt 30T, 30 W/m, 215 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 400

088L6544

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tipo de cable: Conductor doble, Principio de calefacción: Resistivo en serie

Detalles del producto

Peso bruto 18.48 Kilogram
Peso neto 18.295 Kilogram
Volumen 40.432 Liter
EAN 5703466246757

 

Aislamiento del conductor FEP
Altura del paquete [mm] 280 mm
Anchura del paquete [mm] 386 mm
Aplicación Asphalt ice and snow melting
Cable en el tambor No
Cable frío
Cable frío, cantidad 1
Cantidad de conductores de cable frío 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase IP del elemento IPX7
Color del revestimiento exterior Negro
Con protección UV
Contain batteries No
Corte a medida No
Description ECasphalt 30T 215m 400V 6470W
Diámetro de curvatura [mm] [Min] 42 mm
Diámetro del cable [mm] 7 mm
Empresa de certificación Intertek Semko
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantía [año] 20
Grupo de productos Heating Cables
Homologación CE
Longitud del cable [m] 215 m
Longitud del cable frío [m] 10 m
Pantalla del cable Malla de aluminio 100%
Pirorretardante
Principio de calefacción Resistivo en serie
Profundidad del paquete [mm] 386 mm
Resistencia a la deformación [N] >1500 N
Resistencia al arrastre [N] >300 N
Resistencia del cable [ohmios] 24.7
Revestimiento exterior XPLO
Salida de calefacción [W] 6470 W
Salida del cable [W/m] 30 W/m
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del cable frío [mm²] 2.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min] -5 °C
Temperatura de periodo corto [°C] [Max] 240 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] 85 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 400 V
Tipo ECasphalt 30T
Tipo de cable Conductor doble
Tipo de cable frío DTWK
UL evaluated Out of scope
Versión Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality