Thermostate, Danfoss ECtemp Smart reinweiß, Fühler, Typ: Raum + Boden

088L1141

Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Displaytyp: Touchscreen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.267 Kilogram
Gewicht netto 0.264 Kilogram
Volume 0.998 Liter
EAN 5703466239674

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Anwendung Floor heating
Anz. Batterien 1
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
Breite [mm] 85 mm
Breite Paket [mm] 108 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description ECtemp Smart reinweiß
DIN-Montage Nein
Displaytyp Touchscreen
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element-Schutzklasse 21
EU RoHS compliance Yes
Farbe Weiß RAL 9010
Frostschutz [°C] 5 °C
Fühler, Typ Raum + Boden
Garantie [Jahr] 5
Hysterese (+/-) 0.2
Höhe [mm] 85 mm
Höhe Paket [mm] 84 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Induktive Last cos φ= 0.3 max 1A
Kabelschuhgröße max. [mm²] 2 x 2.5
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] 75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C] 65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] 0.4 W
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 35 °C
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 20 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 35 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 10 °C
Ohmsche Last maximal [A] 16 A
Produktbeschreibung Danfoss ECtemp Smart reinweiß
Produktgruppe Thermostats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelungsart PWM
Relaisschalter einpolig
Softwareklasse A
Temperatur – Boden [°C] [max.] 45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.] 5 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.] 35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.] 5 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 45 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 5 °C
Tiefe [mm] 44 mm
Tiefe Paket [mm] 110 mm
Typ ECtemp Smart
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 30 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
UNSPSC-CODE 41112209
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
Zerifizierungsunternehmen CE
EAC
Intertek Semko
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality