Zubehör, Selbstlimitierende Heizbänder

088L0416

Connecto B-S

Produktdetails

Bruttogewicht 0.478 Kilogram
Gewicht netto 0.475 Kilogram
Volume 2.524 Liter
EAN 5703466130278

 

Breite Paket [mm] 130 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Connecto B-S
Eingesetzt für Produkt EChotwatt 45
EChotwatt 55
EChotwatt 70
ECiceguard 18
EU RoHS compliance Out of scope
Höhe Paket [mm] 80 mm
Produktbeschreibung Connecto B-S
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 260 mm
Typ Connection kits self-limiting cables Danfoss
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality