HS3D, 22mm extern kompression, Sko

087N6614

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

HS3D, 22 mm 3-vägs utvändig kompression fördelarvridventil med ställdon

Produktinformation

Bruttovikt 1.06 Kilogram
Nettovikt 1.06 Kilogram
Volym 2.579 Liter
EAN 5013567262304

 

Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Description HS3D, 22 mm 3-vägs utvändig kompression fördelarvridventil med ställdon
Differenstryck [bar] [Max] 1 bar
Drifttemperatur [°C] [Max] 95 °C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Extra omkopplare SPST
Flödesregleringstyp Avledare
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Kvs-värden [m³/h] 6.8 m³/h
Matningsspänning [V] AC 230 V
Namn på kategori 3 Port Valve Complete
Produktbeskrivning HS3D
Produktgrupp Zone Valves
SCIP ID nr 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
SCIP-dokumentproduktnamn H-Series Actuators and Valves complete
Stängningstid [s] [Max] 20 "
Tillslutningsmetod Sko
Tolerans ±15%
Typ HS3 Shoe
Utgångsrelä märkdata induktiv [A] 1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A] 3 A
Ventilstorlek och anslutning 22mm extern kompression
Warranty [Year] 2
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppningstid [s] [Max] 35 "

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality