HSA3CD, Diverter, 3 Port Actuator, SPDT

087N6588

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

HSA3CD, 3 port diverter valve actuator with SPDT type auxiliary switch

Інформація про продукт

Brutokaal 0.544 Kilogram
Netokaal 0.538 Kilogram
Volume 1.096 Liter
EAN 5013567262250

 

Avamisaeg [sek] [Max] 35 "
Category name 3 Port Actuator
Description HSA3CD, 3-tee jagunemise ventiili ajam, SPDT tüüpi täiendava lülitiga
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Garantii [Year] 2
In scope of WEEE Yes
Lisalüliti SPDT
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIPi kausta nr b711112f-9ac9-4e54-892f-d1f87f8b1068
SCIPi kausta tootenimi H-Series Actuators
Sulgemisaeg [sek] [Max] 20 "
Toitepinge [V] AC 230 V
Tolerants ±15%
Toote kirjeldus HSA3CD
Tooterühm Zone Valves
Tüüp HSA3
Voolu juhtimise tüüp Nihutaja
Väljundi relee induktiivne reiting [A] 1 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A] 3 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality