RET2001RF + RX1-S V2, Batterien für Thermostat + 230V AC für Funk-Empfänger
087N6477
RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Bruttogewicht | 420 Gram |
Gewicht netto | 400 Gram |
Volume | 1.36 Liter |
EAN | 5715162419205 |
Bruttogewicht | 420 Gram |
Gewicht netto | 400 Gram |
Volume | 1.36 Liter |
EAN | 5715162419205 |
Akkutyp | 2 x AA-Alkaline Batterien |
Anwendung | Room heating |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] | 1 A |
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] | 3 A |
Backplate | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
Batterie Lebensdauer [Jahre] | 2 yr |
Breite [mm] | 86 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver |
Display mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ein/Aus Regelung | Ja |
EIN/AUS-Regelung | Ja |
Farbe | Weiß RAL 9010 |
Frostschutzfunktion | Ja |
Garantie [Jahr] | 5 |
Höhe [mm] | 86 mm |
In scope of WEEE | Yes |
Kategoriebezeichnung | Digital RF Thermostat |
Konstruktionsnorm | EN 60730-2-9 |
Kugeldruckprüfung [°C] | 75 °C |
Modulierende Regelung | Ja |
Montage | 3 Wire |
Produktbeschreibung | RET2001RF + RX1-S V2 |
Produktgruppe | Room Thermostats, RET |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelungstyp | Ein/Aus Regelung |
RF-Bereich [m] | 30 m |
RF-Frequenz [MHz] | 433.92 MHz |
Schaltertyp | SPDT |
SCIP-Dossier Nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
SCIP-Dossier Produktname | Electronic programmable room thermostat |
Statusanzeige | Ja |
Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 35 °C |
Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 5 °C |
Tiefe [mm] | 30 mm |
Typ | RET2001 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 40 °C |
UNSPSC-CODE | 41112209 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgungsart | Batterien für Thermostat + 230V AC für Funk-Empfänger |
Werkstoff | ABS+PC, non-flammable |
Zulassung |
CE UKCA |
Akkutyp | 2 x AA-Alkaline Batterien |
Anwendung | Room heating |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] | 1 A |
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] | 3 A |
Backplate | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
Batterie Lebensdauer [Jahre] | 2 yr |
Breite [mm] | 86 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver |
Display mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ein/Aus Regelung | Ja |
EIN/AUS-Regelung | Ja |
Farbe | Weiß RAL 9010 |
Frostschutzfunktion | Ja |
Garantie [Jahr] | 5 |
Höhe [mm] | 86 mm |
In scope of WEEE | Yes |
Kategoriebezeichnung | Digital RF Thermostat |
Konstruktionsnorm | EN 60730-2-9 |
Kugeldruckprüfung [°C] | 75 °C |
Modulierende Regelung | Ja |
Montage | 3 Wire |
Produktbeschreibung | RET2001RF + RX1-S V2 |
Produktgruppe | Room Thermostats, RET |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelungstyp | Ein/Aus Regelung |
RF-Bereich [m] | 30 m |
RF-Frequenz [MHz] | 433.92 MHz |
Schaltertyp | SPDT |
SCIP-Dossier Nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
SCIP-Dossier Produktname | Electronic programmable room thermostat |
Statusanzeige | Ja |
Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 35 °C |
Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 5 °C |
Tiefe [mm] | 30 mm |
Typ | RET2001 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 40 °C |
UNSPSC-CODE | 41112209 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgungsart | Batterien für Thermostat + 230V AC für Funk-Empfänger |
Werkstoff | ABS+PC, non-flammable |
Zulassung |
CE UKCA |