RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1196

VVS: 4364202

RMT24 , Electro mechanical room thermostat with accelerator use in 240V system with SPDT type contact

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.142 Kilogram
Nettovægt 0.137 Kilogram
Volume 0.325 Liter
EAN nr. 5702420019024

 

Accelerator Ja
Bredde [mm] 80 mm
Category name Mechanical Dial Thermostat
Description RMT 24 elektro mekanisk rumtermostat med acceparator, SPDT kontaktrelæ
Dybde [mm] 40 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Garanti [år] 2
Højde [mm] 80 mm
Indbygget termometer Nej
Medie A
Omfattet af WEEE Yes
Omskiftningsdifferens [°C] [Maks.] 1 °C
Output kontaktbelastning induktiv [A] 4 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 10 A
Produktgruppe Electro mechanical room thermostat
Produktlabel Yes
Produktoplysninger RMT-24 R.THERM.
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatur [°C] [Min.] 8 °C
Temperatursænkning om natten Nej
Type RMT24

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality